BVS001E
Lectores de códigos BVS E Identification
Typecode:
BVS ID-3-107-E
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BVS0060
BVS ID-M1280BF1-L3-000
- Resolución de imagen
- 0.3 MP (640 x 480 píxeles)
- Tipo de sensor visión
- Sensor de imagen CMOS blanco-negro
- Alcance
- 230...1000 mm
- Campo visual
- 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm
- Distancia focal
- 16.0 mm
- Tipo de luz
- Infrarroja
- Material de carcasa
-
aluminio, Fundición a presión, Lacado
ABS - Dimensiones
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Salida de conmutación
- 3x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Interfaz
- Ethernet 10/100 Base T
- Conexión 1
- M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, 4-polos, D-codificado
- Tensión de servicio Ub
- 22...26 VDC
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado de protección
- IP54
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03