- Grupo de productos
- BF (70/455 kHz)
- Dimensiones
- 80 x 40 x 80 mm
- Montaje
-
sin metal (zona libre)
en metal
enrasado en metal - Forma de la antena
- Circular
- Conexión
- M12x1-Conector
- Material de carcasa
- PBT
- Temperatura de almacenamiento
- -20...85 °C
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Datos de medición
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01