Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Cancelado

BIS00HH

BIS C-60R-003-08P-PU-05

Antenas de lectura/escritura BF (70/455 kHz) con procesador integrado

Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Dimensiones
Ø 30 x 95 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Conexión
Cable (blindado), 15-polos, 5.00 m, PU
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Grupo de productos
BF (70/455 kHz)
Dimensiones
Ø 30 x 95 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Conexión
Cable (blindado), 15-polos, 5.00 m, PU
Material de carcasa
Latón, niquelada
Interfaz
2x8 Bit parallel dynamic
Temperatura ambiente
0...50 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?