BIS00E0
Antenas de lectura/escritura BF (125 kHz) con procesador integrado
Typecode:
BIS L-409-045-002-07-S4
- Grupo de productos
- BF (125 kHz)
- Principio de funcionamiento
- Aparato de lectura
- Dimensiones
- Ø 18 x 75 mm
- Montaje
- metal-free (clear zone)
- Forma de la antena
- Circular
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.50 m, PU
- Material de carcasa
- Latón, Interfaz PBT, niquelada
- Interfaz
- IO-Link
- Entrada de datos de proceso
- 8 Byte
- Datos de proceso salida
- 8 Byte
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Datos de medición
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01