BNI0001
Módulos de red para Devicenet
Typecode:
BNI DNT-104-000-Z004
Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BNI005A
BNI DNT-502-100-Z001
- Interfaz
- DeviceNet
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- 7/8"-Conector, 5-polos
- Conexión (COM 2)
- 7/8"-Conector hembra, 5-polos
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- 7/8"-Conector, 4-polos
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 2
- Entradas/salidas configurables
- no
- Corriente total US, sensor
- 9.0 A
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión
- Dimensiones
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado de protección
- IP67
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02