BNI004K
Concentradores de sensores/actuadores con IO-Link
Typecode:
BNI IOL-309-000-K024
- Interfaz
- IO-Link 1.0
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- Bornes roscados/insertables, 4-polos
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- Bornes roscados/insertables
- Conexión enchufes
- Bornes roscados/insertables
- Entradas digitales
- 8x PNP, tipo 2
- Salidas digitales
- 8x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 1.0 A
- Corriente total UA, actuador
- 1.0 A
- Material de carcasa
- PA 6.6, UL94V-0
- Dimensiones
- 48.6 x 42.6 x 84 mm
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Grado de protección
- IP20
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 3.0 ms
- Entrada de datos de proceso
- 1 Byte
- Datos de proceso salida
- 1 Byte
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02