BVS01A0
Sensores estacionarios de identificación
Typecode:
BVS ID-M0752RX0-15-000
Descripción del Producto
Los sensores Ident estacionarios de Balluff leen códigos de barras, códigos 2D y códigos DMC de forma precisa y fiable. Se instalan de forma permanente en el sistema y, gracias a su sencillo funcionamiento, garantizan que los códigos se detecten de forma especialmente rápida y fiable durante la producción en curso.
Las interfaces estandarizadas de automatización e informática garantizan la transmisión de la información leída al PLC o a los sistemas informáticos. Además, algunas variantes disponen de una interfaz IO-Link y le ofrecen información adicional de supervisión de estado, por ejemplo, sobre las vibraciones o la calidad del código. En definitiva: un multitalento único dentro de la identificación óptica.
- Aplicación
- Code Identification
- Códigos de barras
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - Códigos 2D
-
Código azteca
Código sensible al chino
Codablock F
Matriz de datos ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Código Micro QR
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
Código QR - Resolución de imagen
- 0.4 MP (752 x 480 píxeles)
- Alcance
- 50...300 mm
- Emisor de luz, iluminación
- LED red
- Interfaz
- USB
- Material de carcasa
- ABS, Negro, -
- Dimensiones
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Grado de protección
- IP65
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha de datos
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03