BVS002A
SmartCamera para visión por máquina
Typecode:
BVS SC-M1280Z00-30-000
Disponible sobre pedido
- Aplicación
-
Seguimiento de objetos
code+text analysis
Verificación de objetos - Resolución de imagen
- 1.3 MP(1280 x 1024 pixeles)
- Tipo de sensor visión
- Global Shutter monocromático CMOS 1/1.8"
- Material de carcasa
- aluminio, Lacado
- Dimensiones
- 62 x 55 x 110 mm
- Salida de conmutación
- 2x IO configurable
- Interfaz
- LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
- Tensión de servicio Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...55 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado de protección
- IP67, con bus de protección
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01