Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BID0005

Descatalogado

Detectores electromecánicos para seguridad

Typecode:

BID F101-2M100-M20ZZ0-S92

Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.

Solicitud de contacto

en suspensión

B10d (EN ISO 13849-1)
5 millones de ciclos operativos
Nivel de codificación (EN ISO 14119)
bajo
Homologación/conformidad
Seguridad
CE
Seguridad
WEEE
Principio de actuación
Contacto, fuerza mecánica
Número de contactos
2x contactos de apertura positiva
Categoría de empleo
CA -15
CC -13
Dirección de aproximación
lateral + arriba
Vida útil mecánica
1 millón de ciclos operativos
Conexión
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
Dimensiones
40 x 147.7 x 43.5 mm
Temperatura ambiente
0...40 °C
Grado de protección
IP65
Material de carcasa
aluminio
Documentación técnica

Accesorios obligatorios

Protección contra sabotaje

Accesorios mecánicos

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-26-02
ECLASS 11.0
27-27-26-02
ECLASS 5.1.4
27-27-26-02
ECLASS 6.2
27-27-26-02
ECLASS 8.1
27-27-26-02
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-26-02
eCl@ss 9.1
27-27-26-02