BID0003
Dispositivos de retención electromecánicos
Typecode:
BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115
Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.
Solicitud de contacto
en suspensión
- B10d (EN ISO 13849-1)
- 5 millones de ciclos operativos
- Nivel de codificación (EN ISO 14119)
- bajo
- Homologación/conformidad
-
CE
Seguridad
Seguridad
WEEE - Número de contactos
- 2x contactos de apertura positiva
- Categoría de empleo
-
CA -15
CC -13 - Dirección de aproximación
- lateral + arriba
- Cierre, clase/principio
- Sí, fuerza magnética (corriente de trabajo)
- Fuerza de cierre FZH
- 2500 N
- Desbloqueo auxiliar
- no
- Desenclavamiento de escape de emergencia
- no
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 8-polos
- Dimensiones
- 40 x 197.7 x 44 mm
- Temperatura ambiente
- 0...40 °C
- Grado de protección
- IP65
- Material de carcasa
- aluminio
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-26-03
- ETIM 4.0
- EC002592
- ETIM 5.0
- EC002592
- ETIM 6.0
- EC002592
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-03