Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BES05NH

S-BES M EX

Typecode:

BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA

Cargando...
Accesorios recomendados
Dimensiones
Ø 18 x 67 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Interfaz
NAMUR
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PEEK
Conexión
Cable, FEP
Tensión de servicio Ub
7.7...9 VDC
Temperatura ambiente
-20...60 °C, dependiendo de la ex-categoría
Categoría Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
IECEx
ATEX
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Amplificador de señal