Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Cancelado

BVS0031

BVS CA-M4112Z00-35-000

Cámaras industriales

Versión
Cámara industrial
Interfaz
USB 2.0 / 3.0
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
40 x 37.7 x 40 mm
Tipo de sensor visión
Global Shutter monocromático CMOS 1,1"
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Versión
Cámara industrial
Interfaz
USB 2.0 / 3.0
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
40 x 37.7 x 40 mm
Tipo de sensor visión
Global Shutter monocromático CMOS 1,1"
Chip de sensor
Sony IMX304
Resolución de imagen
12.4 MP (4112 x 3008 pixeles)
Material de carcasa
aluminio, Lacado
Formatos de imágenes
Mono8
Mono10
Mono12
Mono12p
Mono14
Mono16
Tensión de servicio Ub
11...25 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Homologación/conformidad
CE
FCC
EAC
WEEE
Grado de protección
IP40
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?