BES05P7
Detectores de proximidad inductivos
Typecode:
BES 517-398-SA4-C-S4-00,3/00,5
- Dimensiones
- 28 x 10.5 x 16.3 mm
- Forma constructiva
- cuadrangular
- Montaje
- flush
- Alcance
- 2 mm
- Salida de conmutación
- PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 5000 Hz
- Material de carcasa
- PA 12
- Superficie activa, material
- PA 12
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01