BIC007U
Acopladores inductivos para la transmisión de señales
Typecode:
BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050
- Función
- Transmisión de señales
- Forma de la señal
- Unidireccional
- Entradas digitales
- 4x PNP
- Distancia de transmisión
- 1...3 mm
- Componente
- Remoto
- Conexión
- Cable, 5 m, PUR
- Tensión asignada de servicio Ue
- 24 VDC
- Tensión de salida
- 12 VDC
- Corriente nominal de salida
- 80 mA
- Material de carcasa
- Latón niquelado, Recubierto
- Dimensiones
- Ø 18 x 61 mm
- Temperatura ambiente
- 0...50 °C
- Grado de protección
- IP67
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01