- Special characteristics
- Washdown
- Forma de ranura
- Ranura en T
- Dimensiones
- 5 x 5.4 x 27 mm
- Principio de funcionamiento
- Sensor de campo magnético
- Cable
- TPE-V, 2 m
- Material de carcasa
- PP
- Salida de conmutación
- NPN Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 10000 Hz
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...100 °C
- Grado de protección
-
IP67
IP68
IP69K - Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04