Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BES05RP

S-BES M HT

Typecode:

BES M05ED-PSD08B-ES02-T

Cargando...
Dimensiones
Ø 5 x 27 mm
Forma constructiva
M5x0.5
Montaje
flush
Alcance
0.8 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
1.5 kHz
Material de carcasa
Acero fino (1.4104)
Superficie activa, material
Cerámica
Conexión
Cable, 2 m, Silicona
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
0...135 °C