Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BOD002N

S-BOD 24K

Typecode:

BOD 24K-LPI08-S4

Cargando...
Serie
24K
Dimensiones
50 x 21 x 50 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión analógica/corriente analógica conmutable 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
Láser Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
1.2 x 1.2 mm a 650 mm
Alcance
50...650 mm
Precisión
±1 %
Repetibilidad
± 50 µm
Resolución
≤ 100 µm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Plástico
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Cables de conexión

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01