Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BES05U8

Detectores de proximidad inductivos

Typecode:

BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS49

Cargando...
Dimensiones
Ø 8 x 60 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
prácticamente enrasado
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
1200 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.3 m, PUR
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
Tuerca

Sistema de montaje universal

Accesorios eléctricos