- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Monitoreo de condiciones
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- IO-Link. La solución ideal
- Soluciones para el entorno de la soldadura
- Protección contra explosiones
- Detección de nivel
- Detección de errores
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
Producción de celdas de batería: Control de calidad desde el inicio
Una sola celda de batería defectuosa es suficiente para impactar negativamente a una batería completa. El control de calidad retrasado puede resultar en altas tasas de desecho, que podrían reducirse al revisar la calidad durante todo el proceso de fabricación de la batería. La automatización en la fabricación de baterías es un factor decisivo en el control de calidad ya que permite que la calidad se controle de manera continua y efectiva en cada paso del proceso.
Nuestras soluciones de sensores, identificación y redes de alta calidad le ayudan a producir baterías de alta calidad. Nuestros sensores de ángulo, por ejemplo, garantizan el control del borde de la banda de las películas de electrodos en el calandrado, los sensores de contraste le permiten saber a tiempo cuando se está acabando un rollo de película, nuestros sensores fotoeléctricos de distancia se utilizan para controlar el diámetro y nuestros sistemas de cámaras comparan, verifican y controlan anchos, contornos y posiciones. Esto permite que los defectos del proceso se detecten a tiempo y se corrijan.