- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Monitoreo de condiciones
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- IO-Link. La solución ideal
- Soluciones para el entorno de la soldadura
- Protección contra explosiones
- Detección de nivel
- Detección de errores
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
Monitoreo de la distancia de sujeción en los husillos de la herramienta
¿Está la herramienta sujeta en el husillo? ¿Hay una herramienta en el husillo o no? Los centros modernos de maquinado de metales suelen tener condiciones de montaje ajustadas, un requisito difícil para muchos sistemas de medición de posición. Afortunadamente, las versiones más pequeñas de nuestro sistema de posicionamiento inductivo BIP miden solo 14 y 17 mm, por lo que pueden usarse incluso en los espacios más reducidos. Son ideales para controlar el mecanismo de sujeción en los husillos de la herramienta. La supervisión de la distancia de sujeción puede incluso realizarse cuando el mecanismo de sujeción gira. Aquí el BIP detecta la posición de una pinza metálica cuando pasa lateralmente por el sensor. Un rango de medición ajustable y una alta precisión de repetición aseguran una calidad de proceso óptima. Las versiones con una interfaz IO-Link permiten un cableado simple, diagnósticos sobre la marcha hasta el nivel de campo y la configuración automática de los parámetros.