Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection sans usure de la position des tractions du cœur

Détection sans usure de la position de tire-noyaux

Afin d'aligner de manière optimale les tirages de noyau, nos capteurs de champ magnétique en format mini sont idéaux. Ils garantissent que la traction du noyau se trouve dans la position finale requise. Pour ce faire, ils scannent la position directement sur le cylindre du bloc hydraulique. Vous pouvez également utiliser des capteurs résistant aux hautes températures.

Les particularités

  • conçu pour un espace réduit
  • complètement intégrable
  • faible poids
  • détection de position sans usure
  • deux sorties de commutation programmables par IO-Link jusqu'à huit points de commutation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?