Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Réglage guidé de la position des rouleaux lors du calandrage

Indicateur de position numérique BDG pour des changements de format rapides et fiables

L'indicateur de position numérique BDG, doté d'une interface utilisateur intuitive, vous aide à changer de format de manière semi-automatique. Il permet un réglage rapide et précis de la position des rouleaux, de sorte que les machines peuvent être réglées efficacement pour différentes tailles de lots. Le chenillard guide la rotation de la molette et indique clairement la valeur de consigne. En outre, le système offre des fonctions intelligentes telles que la surveillance de la température intérieure et de l'humidité relative, qui assurent une sécurité et une fiabilité supplémentaires lors du fonctionnement.

Les particularités

  • Fonctionnalité IO-Link avancée pour une installation et un traitement des données faciles.
  • Surveillance d'état intégrée, y compris vérification de la température intérieure et de l'humidité de l'air
  • Boîtier robuste avec protection IP69K et certification ECOLAB, idéal pour les environnements industriels exigeants.

Produits recommandés pour un réglage efficace du format

BDG0292

Indicateur de position numérique avec écran

BIS00LH

Têtes de lecture/écriture RFID pour l'identification des points de changement

BNI0088

Visualisation de l'état de l'installation

BNI00E0

Visualisation des différents points de changement

BDG0292

Indicateur de position numérique avec écran

Affichage
Afficheur numérique
Type d'arbre
Arbre creux
Diamètre d'arbre
20 mm
Résolution rotative
14000 ppr
Fidélité de répétition
± 1 Inkrement
Écart de linéarité max.
±1°
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Vitesse de rotation max.
600 1/min
Interface
IO-Link 1.1
Matériau du boîtier
PA 12
Classe de protection
IP69K, IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Plus de détails sur le produit
BIS00LH

Têtes de lecture/écriture RFID pour l'identification des points de changement

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 30 x 83 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Laiton, Écrous laiton nickelé, nickelé
Température ambiante
-20...80 °C
Classe de protection
IP67
Interface
IO-Link 1.1
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Plus de détails sur le produit
BNI0088

Visualisation de l'état de l'installation

Principe de fonctionnement
Témoin lumineux
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Segments, nombre max.
3
Couleurs prédéfinies
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable
Visualisation d'état
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi
Possibilité de réglage
Visualisation d'état
Fonction additionnelle
Données de processus étendues
Dimensions
60 x 60 x 213 mm
Matériau du boîtier
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinc moulé sous pression
Fixation
Vis M18
Température ambiante
-5...50 °C
Classe de protection
IP65
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
7.2 ms
Données de processus IN
1 Byte
Données de processus OUT
8 Byte
Plus de détails sur le produit
BNI00E0

Visualisation des différents points de changement

Principe de fonctionnement
Témoin lumineux avec capteur optique
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Segments, nombre max.
6
Couleurs prédéfinies
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable
Visualisation d'état
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode cercle chromatique
Possibilité de réglage
Visualisation d'état
Fonction additionnelle
Daisy Chain (2x appareils par port IO-Link)
Portée
100 mm réglable
Dimensions
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Matériau du boîtier
PC, transparent
PPS
Fixation
Vis M22
Température ambiante
-5...55 °C
Classe de protection
IP67
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
8.4 ms
Données de processus IN
2 Byte
Données de processus OUT
8 Byte
Plus de détails sur le produit

Autres exemples d'applications dans le domaine du calandrage

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?