Contrôle et surveillance efficaces lors du calandrage
Le maître IO-Link permet une productivité maximale des machines de calandrage
Lors du calandrage, les matériaux tels que les feuilles d'électrodes sont pressés par des rouleaux afin d'obtenir une épaisseur et une structure de surface uniformes - une étape essentielle dans la production de batteries qui influence de manière décisive la performance et la durée de vie des cellules de batterie. La régulation précise de paramètres tels que l'espace entre les cylindres, la température et la pression de serrage au moyen de capteurs est ici décisive pour garantir une qualité constante du produit. L'installation d'un maître IO-Link sur la machine de calandrage permet d'augmenter considérablement l'efficacité des processus. Le maître IO-Link permet de connecter jusqu'à 8 capteurs et actionneurs IO-Link par port et assure ainsi une saisie complète de toutes les données de processus pertinentes en temps réel. Grâce aux fonctions de diagnostic intégrées, les données d'état peuvent être surveillées en continu, ce qui favorise la maintenance prédictive et minimise les arrêts imprévus.
Les particularités
- Raccordement de jusqu'à 8 capteurs et actionneurs IO-Link par port pour une surveillance et une commande complètes des paramètres de la machine.
- Paramétrage flexible et adaptation aux différentes conditions de production via le maître IO-Link
- Installation simple et réduction du câblage grâce à l'utilisation de connexions IO-Link standardisées
- Prise en charge des protocoles IIoT tels que MQTT pour une intégration transparente dans les systèmes de niveau supérieur
- Fonctions de diagnostic intégrées pour la détection d'anomalies et l'optimisation des intervalles de maintenance
Produits IO-Link recommandés pour optimiser les processus de calandrage
Modules de réseau pour Profinet avec boîtier PPS
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- Borne à ressort, 4-pôles
- Entrées numériques
- 16x NPN
- Sorties numériques
- 16x NPN
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 2 A
- Courant de commut.
- 16x 500 mA
- Courant total UA, actionneur
- 4 A
- Matériau du boîtier
- PA 6.6
- Dimensions
- 77.5 x 50.9 x 86.8 mm
- Température ambiante
- -20...50 °C
- Classe de protection
- IP20
- Vitesse de transmission
- COM3 (230,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 0.6 ms
- Données de processus IN
- 2 Byte
- Données de processus OUT
- 2 Byte
Modules de réseau pour Profinet
- Interface
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 4 A
- Fast Start-Up (FSU)
- oui
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 16 A
- Courant total UA, actionneur
- 16 A
- Matériau du boîtier
- Zinc moulé sous pression, nickelé
- Dimensions
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Version IO-Link
- 1.1
- Safety Hub Support
- oui
Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link avec boîtier PA
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Port d'extension
- oui
- Courant total US, capteur
- 4 A
- Courant de commut.
- 16x 350 mA
- Courant total UA, actionneur
- 4 A
- Matériau du boîtier
- PA, transparent
- Dimensions
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67, Etat vissé
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 3.5 ms
- Données de processus IN
- 2 Byte
- Données de processus OUT
- 2 Byte
Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Port d'extension
- oui
- Surveillance individuelle des canaux
- oui
- Courant total US, capteur
- 9.0 A
- Courant de commut.
- 16x 2 A
- Courant total UA, actionneur
- 9.0 A
- Matériau du boîtier
- Zinc moulé sous pression, nickelé
- Dimensions
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Température ambiante
- -5...55 °C
- Classe de protection
- IP67, Etat vissé
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 6.2 ms
- Données de processus IN
- 8 Byte
- Données de processus OUT
- 2 Byte
Modules réseau pour EtherCAT
- Interface
- EtherCAT
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 2 A
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- 7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 9.0 A
- Courant total UA, actionneur
- 9.0 A
- Matériau du boîtier
- Zinc moulé sous pression, nickelé
- Dimensions
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Version IO-Link
- 1.1
Autres exemples d'applications dans le domaine du calandrage
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry