Visualiser les processus de la calandre
SmartLight BNI pour une surveillance flexible et efficace des processus
La colonne lumineuse à LED SmartLight BNI permet de visualiser facilement et clairement les processus d'une machine à calandrer. Grâce à un spectre de couleurs adaptable et à des segments configurables individuellement, différents états de la machine peuvent être représentés de manière claire. Les éventuels dysfonctionnements ou écarts peuvent ainsi être détectés à temps, ce qui permet de réagir à temps. La colonne lumineuse SmartLight peut être adaptée de manière flexible à l'évolution des exigences pendant le fonctionnement et offre en outre une fonction d'avertissement acoustique pour attirer l'attention sur les états critiques.
Les particularités
- Libre choix des couleurs pour une représentation claire des différents états de la machine
- Trois modes de fonctionnement différents pour s'adapter aux exigences individuelles
- Adaptation rapide de l'affichage en cours de fonctionnement sans modifications mécaniques
- Signaux d'avertissement acoustiques grâce au module sonore optionnel pour une attention supplémentaire en cas d'événements critiques
Smartlights et éclairages de machines recommandés pour la visualisation des processus de production
Colonne de signalisation à LED intelligente avec différents nombres de segments
- Principe de fonctionnement
- Témoin lumineux
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
- Segments, nombre max.
- 3
- Couleurs prédéfinies
-
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable - Visualisation d'état
-
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi - Possibilité de réglage
- Visualisation d'état
- Fonction additionnelle
- Données de processus étendues
- Dimensions
- 60 x 60 x 213 mm
- Matériau du boîtier
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinc moulé sous pression - Fixation
- Vis M18
- Température ambiante
- -5...50 °C
- Classe de protection
- IP65
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 7.2 ms
- Données de processus IN
- 1 Byte
- Données de processus OUT
- 8 Byte
SmartLight - Colonnes lumineuses à LED avec différents nombres de segments
- Principe de fonctionnement
- Témoin lumineux
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
- Segments, nombre max.
- 5
- Couleurs prédéfinies
-
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable - Visualisation d'état
-
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi - Possibilité de réglage
- Visualisation d'état
- Fonction additionnelle
- Données de processus étendues
- Dimensions
- 60 x 60 x 309 mm
- Matériau du boîtier
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinc moulé sous pression - Fixation
- Vis M18
- Température ambiante
- -5...50 °C
- Classe de protection
- IP65
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 7.2 ms
- Données de processus IN
- 1 Byte
- Données de processus OUT
- 8 Byte
Lampe de signalisation à LED compacte avec 6 segments et IP67
- Principe de fonctionnement
- Témoin lumineux avec vibreur sonore
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
- Segments, nombre max.
- 3
- Couleurs prédéfinies
-
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable - Visualisation d'état
-
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi - Volume sonore max.
- 95 dB
- Possibilité de réglage
-
Visualisation d'état
Volume sonore - Fonction additionnelle
- Données de processus étendues
- Dimensions
- 60 x 60 x 234.5 mm
- Matériau du boîtier
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinc moulé sous pression - Fixation
- Vis M18
- Température ambiante
- -5...50 °C
- Classe de protection
- IP30
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 7.2 ms
- Données de processus IN
- 1 Byte
- Données de processus OUT
- 8 Byte
Éclairage des machines
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Version
- Éclairage de machine
- Dimensions
- Ø 45 x 420 mm
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Matériau
-
Aluminium anodisé
Verre borosilicaté - Surface lumineuse
- 380 x 42 mm
- Angle de réflexion
- 120 °
- Type de lumière
- LED Lumière blanche diffuse
- Intensité lumineuse
- 1450 lm
- Température de couleur
- 5000 K
- Température ambiante
- -20...40 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - Classe de protection
- IP67
Pupitre de commande IO-Link
- Principe de fonctionnement
- IO-Link pupitre de commande, 4x
- Dimensions
- 85 x 64 x 199 mm
- Température ambiante min.
- -5 °C
- Température ambiante max.
- 55 °C
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
Autres exemples d'applications dans le domaine du calandrage
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry