Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Simplifier le câblage et réduire les coûts dans la production de batteries

Maître IO-Link, modules d'E/S BNI et alimentation électrique BAE pour une architecture de commande décentralisée efficace

Les systèmes d'E/S décentralisés posent de nouveaux jalons dans l'automatisation industrielle. Les blocs réseau montés sur machine en dehors de l'armoire électrique réduisent considérablement le câblage individuel conventionnel grâce à des câbles préconfectionnés avec des connecteurs. Ces blocs réseau offrent non seulement de nombreuses informations d'état et de diagnostic qui accélèrent la planification, la construction et la mise en service, mais ils permettent également une architecture de commande flexible et évolutive grâce à l'utilisation de maîtres IO-Link et de modules d'E/S. L'intégration d'IO-Link améliore non seulement les possibilités de diagnostic, mais réduit également le câblage et facilite la maintenance.

Les particularités

  • Câblage réduit grâce aux maîtres IO-Link décentralisés et aux modules d'E/S BNI
  • Fonctions de diagnostic complètes pour augmenter la sécurité de fonctionnement
  • Installation économique grâce aux composants modulaires et aux câbles standard
  • Alimentation électrique décentralisée avec BAE Heartbeat® Power Supply et interface IO-Link pour une surveillance centralisée
  • Prise en charge des protocoles IIoT tels que MQTT et REST API pour une intégration à l'épreuve du temps.

Alimentations recommandées pour une alimentation optimale

BAE012N

Alimentations de terrain avec interface IO-Link

BAE0114

Alimentations pour l'armoire électrique

BAE00ER

Alimentations Heartbeat

BAE012N

Alimentations de terrain avec interface IO-Link

Puissance de sortie max.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Courant nominal de sortie
15 A
Tension d'entrée
85...264 V AC
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, S-coded-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x2-Connecteur femelle, 5-pôles, L-coded-codé
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67/IP65
Dimensions
181 x 59 x 183 mm
Fixation
Fixation par bride
Matériau du boîtier
Aluminium
PET
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Plus de détails sur le produit
BAE0114

Alimentations pour l'armoire électrique

Dimensions
85.5 x 123.6 x 128.5 mm
Version
Rail DIN
Fixation
Montage sur profilé chapeau
Matériau du boîtier
Métal
Raccordement
Borne, 0.25...4 mm²
Tension d'entrée
100…240 VAC, Monophasée
Tension de sortie nominale DC
24 V
Courant nominal de sortie
20 A
Classe de protection
IP20
Homologation / conformité
CE
cURus
cULus
WEEE
Température ambiante
-20...70 °C
Plus de détails sur le produit
BAE00ER

Alimentations Heartbeat

Dimensions
85.4 x 57 x 139 mm
Version
IP67
Fixation
Fixation par bride
Matériau du boîtier
Aluminium
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle
Connexion (alimentation en tension OUT)
7/8"-Connecteur femelle
Tension d'entrée
100…240 VAC, Monophasée
Tension de sortie nominale DC
24 V
Courant nominal de sortie
3.8 A
Puissance de sortie max.
91.2 W
Courant de sortie max.
6 A pendant 4 s max.
Classe de protection
IP67, avec connecteur
Homologation / conformité
CE
cURus
WEEE
Température ambiante
-25...70 °C
Plus de détails sur le produit

Autres exemples d'applications dans le domaine du calandrage

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?