Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Traçabilité dans l'assemblage des modules, des emballages et des systèmes

Systèmes RFID industriels BIS V

La traçabilité est un facteur décisif pour des processus de production efficaces dans l'assemblage de modules de batterie, de pack et de systèmes et assure une qualité maximale à chaque étape de la production. La technologie RFID sans contact de Balluff permet une documentation complète de chaque étape de production, en saisissant automatiquement toutes les données de production, y compris le temps, le lieu et les détails du processus, et en les mettant à disposition en temps réel. Cette transparence est la condition préalable à des processus autopilotés dans des usines viables.

Les particularités

  • Unité de traitement robuste BIS V pour une transmission rapide des données, des temps de cycle courts et une sécurité accrue des données.
  • Diverses technologies RFID (LF, HF, UHF) utilisables sur une unité de traitement.
  • Configuration flexible avec prise en charge de jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture et capteurs compatibles IO-Link
  • Large spectre de fréquences et possibilité de combiner différents systèmes
  • Mise en service simple et rapide avec un câblage à 4 pôles et des composants IO-Link

Produits recommandés pour la traçabilité dans l'assemblage de modules et d'emballages

BIS013U

Unités d'évaluation multifréquences

BIS0102

Têtes de lecture/écriture HF (13,56 MHz) avec unité d'évaluation intégrée

BNI00AJ

Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link

BIS0042

Supports de données HF (13,56 MHz)

BIS013U

Unités d'évaluation multifréquences

Groupe de produits
Unités d'exploitation universelles (BIS V)
Interface
Profinet: I/O (IRT)
Technologies RFID prises en charge
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
4
Tension d'emploi Ub
24 V DC SELV/PELV
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Température ambiante
0...60 °C
Classe de protection
IP65, avec connecteur
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Raccordement
2x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
Plus de détails sur le produit
BIS0102

Têtes de lecture/écriture HF (13,56 MHz) avec unité d'évaluation intégrée

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
80 x 40 x 84.5 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PBT
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Interface
IO-Link 1.1
Homologation / conformité
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Plus de détails sur le produit
BNI00AJ

Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link

Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées analogiques
8x Analogique, tension / analogique, courant / analogique, température (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermocouple type J/Thermocouple type K)
Entrées/sorties configurables
non
Courant total US, capteur
4 A
Courant total UA, actionneur
4 A
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
Dimensions
68 x 31.8 x 181.5 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
55 ms
Données de processus IN
22 Byte
Données de processus OUT
1 Byte
Plus de détails sur le produit
BIS0042

Supports de données HF (13,56 MHz)

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 11.98 x 6 mm
Forme d'antenne
ronde
Numéro de série UID, en lecture seule
8 Byte
Type de mémoire
FRAM
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693
Données utilisateur, lire/écrire
2000 Byte
Température de stockage
-25...85 °C
Température ambiante
-25...70 °C
Matériau du boîtier
Fibre optique en résine époxy, GF
Classe de protection
IP67
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Plus de détails sur le produit

Autres exemples d'application dans le montage de modules et d'emballages

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?