Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Transmission d'énergie et de données sans usure dans le montage des modules et des emballages

Coupleurs inductifs BIC pour des solutions d'automatisation flexibles et efficaces

Lors de l'assemblage de modules et de packs de batteries, en particulier dans les lignes de production robotisées, la transmission fiable de l'énergie et des données entre les composants mobiles et fixes est essentielle pour une production fluide et efficace. Les bagues collectrices traditionnellement utilisées pour cette tâche sont soumises à l'usure mécanique, ce qui peut entraîner des pannes et une augmentation des coûts de maintenance. Les coupleurs inductifs BIC de Balluff offrent une solution sans usure qui transfère l'énergie et les signaux de manière sûre et efficace via un entrefer allant jusqu'à 5 mm.

Les particularités

  • Sans entretien et sans usure grâce à la transmission sans contact, ce qui augmente considérablement la disponibilité des installations.
  • Installation et mise en service simples grâce au Plug-and-Play et au raccordement enfichable M12, temps d'arrêt minimal
  • Indice de protection élevé (IP67) pour un fonctionnement sûr même dans des conditions ambiantes difficiles
  • Transmission d'énergie puissante jusqu'à 120 W avec protection contre la surchauffe intégrée
  • Prise en charge de la transmission unidirectionnelle et bidirectionnelle des signaux, idéale pour les processus de fabrication modulaires

Produits recommandés pour une alimentation en signaux et en tension sans contact

BIC005C

Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux IO-Link

BIC0087

Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux IO-Link

BIC0007

Coupleurs inductifs pour l'alimentation en tension

BIC000A

Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux

BIC005C

Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux IO-Link

Fonction
Uni IO-Link
Forme de signal
Unidirectionnel
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Remote
Interface
IO-Link 1.0
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 5-polaire
Tension de sortie
24 VDC
Courant nominal de sortie
0.5 A
Matériau du boîtier
PBT
Dimensions
40 x 40 x 63 mm
Température ambiante
-5...55 °C
Classe de protection
IP67
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Données de processus OUT
0 Byte
Mode SIO
non
Plus de détails sur le produit
BIC0087

Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux IO-Link

Fonction
IO-Link
Forme de signal
Bidirectionnel
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Remote
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 5-polaire
Tension de sortie
24 VDC
Courant nominal de sortie
1.5 A
Courant de sortie max.
2.2 A
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, -
Dimensions
Ø 30 x 85 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
COM3 (230,4 kbauds)
Temps de cycle additif
0 ms
Données de processus IN
0…32 octets
Données de processus OUT
0…32 octets
Mode SIO
non
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Plus de détails sur le produit
BIC0007

Coupleurs inductifs pour l'alimentation en tension

Fonction
Power Only
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Base
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi nominale Ue
24 VDC
Matériau du boîtier
Laiton nickelé, revêtu
Dimensions
Ø 30 x 100 mm
Température ambiante
-5...55 °C
Classe de protection
IP67
Plus de détails sur le produit
BIC000A

Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux

Fonction
Transmission de signaux
Forme de signal
Unidirectionnel
Entrées numériques
8x PNP
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Remote
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 12-pôles
Tension de sortie
24 VDC
Courant nominal de sortie
0.5 A
Matériau du boîtier
Laiton nickelé, revêtu
Dimensions
Ø 30 x 106 mm
Température ambiante
0...55 °C
Classe de protection
IP67
Plus de détails sur le produit

Autres exemples d'applications dans le montage de modules et d'emballages

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?