Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Système de mesure de position magnétique

Capteurs magnétiques

Disponible en:

2 Versions

L'usine intelligente, avec ses lignes de production complexes, exige une grande flexibilité. Avec des exigences en constante évolution, elle est difficile de concilier la qualité nécessaire des process et des produits.

Avoir un œil sur le processus de travail à tout moment devient crucial. C'est là que la technique de détection joue un rôle décisif dans le domaine du pneumatique, comme par exemple dans divers entraînements pneumatiques, des préhenseurs compacts et précis, des dispositifs de poinçonnage et de vissage ainsi que des changeurs d'outils. En effet, les capteurs garantissent la rapidité, la précision et la flexibilité nécessaires.

Les systèmes de mesure de position à champ magnétique BMP vous permettent de surveiller de manière fiable et sans usure les processus de travail en cours. Ils vous aident à les maîtriser, à garantir le traitement simultané des objets et à rester efficace sur le plan énergétique. En les utilisant, vous garantissez une grande sécurité des process et une qualité d'automatisation élevée. Vous y parviendrez de manière fiable, que vous souhaitiez contrôler le montage, comme dans l'industrie automobile, ou adapter rapidement des formats et des paramètres de processus modifiés, comme dans l'industrie de l'emballage, et la nécessité de synchroniser plusieurs mouvements pneumatiques.

Les particularités

  • Flexibilité grâce au concept modulaire : couverture d'un grand nombre de vérins sur toute la course jusqu'à 256 mm
  • Une connectivité élevée : contrôle continu de la position du piston dans un espace restreint via une sortie analogique de tension et de courant ainsi que via une interface IO-Link
  • Résultats fiables : linéarité et répétabilité pertinentes pour l'application, paramétrables
  • Haute sécurité du processus : faible dérive thermique et très bonne compatibilité électromagnétique
  • Transparence totale : en cas de sortie de signal via IO-Link, le changement de format, le Condition Monitoring et la Predictive Maintenance sont pris en charge par les données.
  • Intégration élevée : les capteurs sont compatibles aussi bien avec des aimants orientés radialement qu'avec des aimants orientés axialement

2 Versions

Code de commande
Principe de fonctionnement Interface
Actions
Système de mesure de position magnétique IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting
Système de mesure de position magnétique IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?