Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Capteurs de champ magnétique cylindriques

Capteurs magnétiques

Disponible en:

4 Séries

Les capteurs de champ magnétique cylindriques vous offrent une détection de position sûre et sans usure. Ils sont insensibles aux vibrations et commutent à travers des parois en métal non ferreux et en aluminium sans réduire la distance de commutation. En même temps, ils permettent une distance de commutation nettement plus grande que les détecteurs inductifs de même taille. Et ils peuvent être montés à fleur de l'acier.

Les particularités

  • Petits modèles extrêmement compacts et distances de détection très élevées.
  • Les capteurs peuvent détecter sans contact des positions jusqu'à 90 mm avec un diamètre de 6,5 mm
  • Adaptés à l'industrie et insensibles à la saleté
  • Détecter des positions même à travers des récipients ou des tuyaux
  • La détection d'aimants de polarisation différente est également possible

4 Séries

Série
Matériau du boîtier primaire Dimensions Sortie de commutation Type de raccordement Température ambiante max. Classe de protection
Actions
Laiton Ø 6,5 x 30,5 mm, Ø 6,5 x 30 mm NPN, PNP Câble, Câble avec connecteur 85 °C IP67
Acier inoxydable (1.4404), Laiton Ø 8 x 30,5 mm, Ø 8 x 32 mm NPN, PNP Câble 85 °C IP67
Acier inoxydable (1.4571) Ø 10 x 32 mm PNP Connecteur 85 °C IP69K
Laiton Ø 12 x 50 mm NPN, PNP Connecteur 85 °C IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?