Détecteurs de proximité inductifs
Capteurs inductifs
Disponible en:
24 Séries
Balluff propose une large gamme de détecteurs de proximité inductifs pour différentes applications et branches. Qu'il s'agisse d'un produit standard, résistant à la haute pression, adapté à l'hygiène / au lavage, facteur 1, résistant à l'aimant, résistant à la soudure, résistant à la température, résistant aux explosions ou NAMUR, vous trouverez à coup sûr dans notre portefeuille le produit adapté à votre application individuelle grâce à différents matériaux de boîtier et procédés d'étanchéité. Pour une intégration facile dans les situations les plus diverses et pour des solutions optimales même en cas de restrictions d'espace, nous mettons à disposition différentes formes de construction, différents diamètres de boîtier et différentes tailles de filetage.
La technique utilisée dans le monde entier présente un rapport qualité-prix optimal et peut être livrée en peu de temps, même pour des quantités importantes.
Augmentez la disponibilité de vos installations et réduisez en même temps les coûts de maintenance et de stockage avec les détecteurs de proximité inductifs de Balluff.
Notre gamme de produits inductifs BES Entry Line
Des prestations parfaitement adaptées à un excellent prix - ni plus ni moins !
Les particularités
- raccordement par fiche ou par câble
- formes de construction cylindriques et différentes formes rectangulaires
- variantes pour DC-3/4 fils, IO-Link et DC, AC et AC/DC-2 fils
- capteurs affleurants et non affleurants
- formes de construction courtes et longues
- capteurs résistants aux hautes pressions jusqu'à 500 bar
- capteurs haute température jusqu'à 230 °C
- capteurs avec une résistance élevée aux produits chimiques et un indice de protection élevé jusqu'à IP69K
- capteurs résistants aux champs magnétiques
- capteurs résistants à la soudure
- capteurs facteur 1
- capteurs NAMUR
- capteurs pour zones antidéflagrantes
24 Séries
|
Série
|
Modèle | Portée Sn max. | Fonction de contact | Sortie de commutation | Type de raccordement | Montage | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 30 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | Push-pull, NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | flush, non noyé, quasi noyé | ||
| D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 | 5 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) | NPN, PNP | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | flush, non noyé | ||
| M12x1, M8x1, M4x0,5, M5x0,5 | 6 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) | NPN, PNP | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | flush, non noyé | ||
| 8x8, 5x5 | 3 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | flush | ||
| 30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 28x8x5.5, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4,7, 40x12x26 | 8 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN, PNP | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | flush, non noyé | ||
| 40x40 | 40 mm | Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN, PNP | Bornes à vis, Connecteur | flush, non noyé | ||
| 80x80 | 50 mm | Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | polarisé, PNP | Bornes à vis, Connecteur | flush, non noyé | ||
| 26x26 | 10 mm | Contact à fermeture (NO) | polarisé | Câble avec connecteur | flush | ||
| M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Contact à fermeture (NO) | NPN, PNP | Connecteur | flush, non noyé | ||
| 40x40 | 40 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN, PNP | Connecteur | flush, non noyé, noyé d'un côté | ||
| 32x20x8 | 5 mm | Contact à fermeture (NO) | PNP | Câble avec connecteur | flush | ||
| M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 | 15 mm | Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN, PNP | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | flush, non noyé | ||
| 12x12 | 4 mm | Contact à fermeture (NO) | PNP | Câble | flush | ||
| 40x40 | 25 mm | Contact à fermeture (NO) | pour amplificateur-relais, PNP | Connecteur | non noyé | ||
| 8x8 | 2 mm | Contact à fermeture (NO) | PNP | Câble | flush | ||
| M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN, PNP | Connecteur | flush, non noyé, quasi noyé | ||
| 40x40 | 40 mm | Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | PNP | Connecteur | flush, non noyé, noyé d'un côté | ||
| 32x20x8 | 7 mm | Contact à fermeture (NO) | PNP | Câble, Câble avec connecteur | flush | ||
| M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 | 40 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) | NPN, PNP | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur, Tresses | flush, non noyé, quasi noyé | ||
| M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 8 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) | NPN, PNP | Connecteur | flush | ||
| M18x1, M12x1 | 8 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) | PNP | Connecteur | flush, non noyé | ||
| M18x1, M30x1,5, M12x1 | 15 mm | Contact à fermeture (NO) | PNP | Câble, Connecteur | flush, non noyé | ||
| 100x21x60, 100x35x35, 100x35x50, 150x35x35, 200x35x35, 300x35x47 | 30 mm | Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | PNP | Connecteur | non noyé | ||
| 2 mm | Contact à fermeture (NO) | PNP/NPN | Connecteur | flush |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.