- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Capteurs de champ magnétique cylindriques
- Capteurs magnétiques avec points d'action réglables
- Capteurs magnétiques pour plusieurs formes de rainures
- Capteurs magnétiques pour rainure en C
- Capteurs magnétiques pour rainure en T
- Capteurs magnétiques pour vérins cylindriques
- Capteurs magnétiques pour vérins à tirant
- Système de mesure de position magnétique
- Version un connecteur avec deux capteurs magnétiques BMF
Capteurs magnétiques pour rainure et guidage à profil trapèze
Capteurs magnétiques
Disponible en:
70 Versions
Nos capteurs magnétiques BMF pour rainure et guidage à profil trapèze peuvent être montés facilement sur le vérin au moyen de brides de fixation et d'adaptateurs. Le concept de brides de fixation bien pensé est adapté pour la plupart des types de vérins. Par ailleurs, nous vous proposons également des variantes de capteur, qui s'adaptent sans bride de fixation directement sur le vérin avec rainures à profil trapèze 60° et 90°. Les capteurs magnétiques détectent sans contact la position du piston à travers la paroi de vérin. Le système peut être utilisé pour les vérins et les pinces aussi bien avec des aimants puissants qu'avec des aimants faibles.
Les particularités
- Comportement de commutation fiable
- Point d'action précis
- Sans usure, puisque sans contact
- Insensibilité à la saleté
Disponibilité
70 Résultats
Code de commande | Prix | Matériau du boîtier | Dimensions | Sortie de commutation | Raccordement | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
105.23 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contact à ouverture (NF) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR | |
BMF0058BMF 305K-PS-C-2-S4-00,2 |
105.39 CAD | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m, PUR | |
BMF005HBMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 |
103.05 CAD | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR | |
BMF0063BMF 305K-R-PS-F-3-S49-00,2 |
39.81 CAD | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | Détecteur Reed, polarisé Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR | |
BMF0032BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 |
104.33 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN Contact à fermeture (NO) | Câble, 3.00 m, PUR | |
BMF0035BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
106.14 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.50 m, PUR | |
BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
131.47 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble, 2.00 m, PUR | |
BMF003WBMF 303K-PS-C-2A-PU-03 |
104.33 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble, 3.00 m, PUR | |
BMF003YBMF 303K-PS-C-2A-PU-05 |
107.78 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble, 5.00 m, PUR | |
BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
113.38 CAD | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contact à fermeture (NO) | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.50 m, PUR |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.