Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures

Capteurs magnétiques

Disponible en:

9 Séries

Nos détecteurs pour vérins avec système de fixation flexible conviennent à toutes les formes de rainures, comme les rainures en T, en C, rondes ou trapézoïdales. Ils s'adaptent à presque tous les types de cylindres grâce à des équerres de fixation spéciales, quel que soit le fabricant. Vous disposez ainsi toujours d'un outil fiable pour la détection de position sur les préhenseurs, les vérins pneumatiques, les vérins ronds (jusqu'à 80 mm) et les vérins à tige de traction (jusqu'à 17 mm).

De plus, le point de commutation des détecteurs pour vérins n'est ajusté qu'une seule fois et reste inchangé lors du remplacement du détecteur. De cette manière, vous augmentez la sécurité de fonctionnement de votre installation. Et le remplacement des capteurs est plus sûr et plus facile, même dans les endroits difficiles d'accès. Effet secondaire bienvenu : grâce à nos types de capteurs universels, vous économisez de l'espace de stockage et pouvez réduire vos coûts.

Les particularités

  • pour les pinces, les vérins pneumatiques, les vérins ronds (jusqu'à 80 mm) et les vérins à tige de traction (jusqu'à 17 mm)
  • comportement de commutation fiable grâce à un point de commutation précis
  • sans usure, car sans contact
  • maintien sûr et montage rapide

9 Séries

Série
Forme de rainure Matériau du boîtier primaire Dimensions Sortie de commutation Interface Type de raccordement Température ambiante max. Classe de protection
Actions
Rainure en T PA 23,5 x 5 x 5,5 mm NPN, PNP NPN, PNP Câble, Câble avec connecteur 85 °C IP67
Rainure en C PA 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm NPN, PNP NPN, PNP Câble, Câble avec connecteur 85 °C IP67
variable PBT, LCP 9 x 4,8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP NPN, PNP Câble, Câble avec connecteur 85 °C IP67
variable LCP 25,5 x 3 x 6 mm, 25,5 x 3 x 4,5 mm NPN, PNP NPN, PNP Câble, Câble avec connecteur 85 °C IP67
variable Aluminium 33,5 x 9 x 26,2 mm, 33,5 x 12,8 x 33,5 mm, 33,5 x 5 x 33,5 mm PNP PNP Connecteur 105 °C IP67, IP65
PBT 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm NPN, PNP NPN, PNP Câble, Connecteur 85 °C IP67
Rainure en T PA 23,5 x 6,2 x 5 mm, 23,5 x 5 x 5,5 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP Câble, Câble avec connecteur 85 °C IP67
Rainure en T PP 5 x 5,4 x 27 mm NPN, PNP NPN, PNP Câble 100 °C IP68, IP67, IP69K
Rainure en T PA 12 5 x 6,4 x 34 mm PNP, E/S configurables IO-Link, E/S configurables, PNP Câble, Câble avec connecteur 80 °C IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?