Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs à bride
Connecteurs à bride robustes pour un raccordement fiable
Disponible en:
78 Versions
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Balluff vous propose une vaste gamme de connecteurs à bride polyvalents en M8 et M12. Les connecteurs sont disponibles en versions à 3, 4, 5, 8 et 12 pôles. Fabriqués en métal robuste, tous les connecteurs satisfont à la classe de protection IP67 et résistent également aux chocs et aux vibrations.
Les particularités
- Avec connecteur femelle et connecteur mâle
- Versions métalliques robustes
- Résistants aux chocs et aux vibrations
- Classe de protection IP67
- Différentes longueurs de toron disponibles
Disponibilité
78 Versions
|
Code de commande
|
Prix | Raccordement | Fixation | Nombre de conducteurs | Section de conducteur | Longueur de toron L | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
93.41 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur femelle M12x1, droit, 4 pôles, codage A | 1/2" NPT | 4 | 22 AWG | 2.00 m | ||
|
72.16 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 2.00 m | ||
|
81.75 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage A | 1/2" NPT | 4 | 22 AWG | 0.60 m | ||
|
67.93 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur femelle 7/8", droit, 3 pôles | 1/2" NPT | 3 | 16 AWG | 2.00 m | ||
|
96.59 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | 1/2" NPT | 5 | 22 AWG | 2.00 m | ||
|
48.93 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur femelle M12x1, droit, 4 pôles, codage A | M16x1,5 | 4 | 0.25 mm² | 2.00 m | ||
|
72.16 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur mâle 7/8", droit, 4 pôles | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 2.00 m | ||
|
93.41 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage A | 1/2" NPT | 4 | 22 AWG | 2.00 m | ||
|
131.62 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A | 1/2" NPT | 8 | 22 AWG | 2.00 m | ||
|
67.93 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Connecteur mâle 7/8", droit, 3 pôles | 1/2" NPT | 3 | 16 AWG | 2.00 m |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.