Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Tés
Les coupleurs sans câble garantissent un raccordement sûr
Disponible en:
28 Versions
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Balluff vous propose une gamme complète de tés pour la collecte, la connexion et la répartition fiables de deux signaux. Nos solutions se distinguent par une conception petite, mince et compacte et sont disponibles en différents modèles.
La vaste gamme proposée par Balluff comprend des tés avec raccordement M8, M12 et 7/8" adaptés pour les câbles à 3, 4 et 5 fils. Différents circuits de protection et des variantes sans ou avec un ou deux trous de fixation vous garantissent une grande flexibilité.
Les particularités
- Robustes et adaptés au milieu industriel
- Résistants aux chocs et aux vibrations
- Classe de protection IP67, IP68 en option
- Matériaux de qualité supérieure
- DEL lumineuses
- Utilisation polyvalente – différents circuits de protection, variantes sans ou avec un ou deux trous de fixation
Disponibilité
28 Versions
|
Code de commande
|
Prix | Connexion 1 | Connexion 2 | Connexion 3 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
50.84 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles, A-codé | ||
|
43.18 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | ||
|
140.96 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
7/8"-16 UN-Connecteur femelle, 5-pôles | 7/8"-16 UN-Connecteur femelle, 5-pôles | 7/8"-16 UN-Connecteur mâle, 5-pôles | ||
|
132.16 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
7/8"-16 UN-Connecteur femelle, 4-pôles | 7/8"-16 UN-Connecteur femelle, 4-pôles | 7/8"-16 UN-Connecteur mâle, 4-pôles | ||
|
66.29 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, 3-pôles, A-codé | ||
|
48.61 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé | ||
|
86.79 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé | ||
|
43.18 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | ||
|
68.71 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles, A-codé | ||
|
66.29 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles, A-codé |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.