Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Assistant BCM

En quelques clics, vous pouvez régler les capteurs BCM de manière optimale en fonction de votre application. En plus des différentes normes ISO pour un grand nombre de types de machines, vous avez également accès à une vaste base de données en stock de plus de 160 000 types.

Tirez le meilleur parti de vos capteurs BCM pour garantir la disponibilité de vos équipements.

Surveillance selon la norme ISO

Sur la base de vos informations, l'assistant peut appliquer la norme ISO qui convient à votre machine.

Choisissez quel type de machine (par ex. pompe) doit être surveillé.

Déterminez quelle fonction de surveillance (par ex. ISO 10816-7) le capteur doit exécuter.

Fournissez les informations nécessaires (p. ex. classe de performance) à partir de l'application.

Sélectionnez l'orientation dans laquelle le capteur doit être monté sur la machine.

Vous obtenez un aperçu des zones de gravité ISO et des alarmes réglées automatiquement.

La configuration de votre fonction de surveillance est terminée et prête à être transmise au capteur.

L'assistant règle les paramètres pertinents et les transfère à votre capteur.

Les données pertinentes pour votre fonction de surveillance sont ensuite affichées dans la visualisation.


Surveillance des emplacements de stockage

Sélectionnez l'entrepôt que vous souhaitez surveiller et l'assistant se charge du reste pour vous.

Sélectionnez une autre fonction de surveillance (par ex. les fréquences de stockage) que le capteur doit exécuter.

Définissez la méthode qui doit être utilisée pour fournir au capteur les informations sur la vitesse de rotation.

Sélectionnez un roulement dans notre vaste base de données. Avec plus de 160.000 types, vous trouverez certainement celui qui vous convient.

Vous obtenez un aperçu des fréquences de roulement réglées automatiquement (BPFI, BPFO, BSF).

La configuration de votre fonction de surveillance est terminée et prête à être transmise au capteur.

L'assistant règle les paramètres pertinents et les transfère à votre capteur.

Dans l'aperçu, vous voyez que les deux fonctions de surveillance sont actives dans le temps.

Les données pertinentes pour votre fonction de surveillance sont ensuite affichées dans la visualisation.


Vous êtes intéressé par BCM Assistant ? Contactez-nous.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?