Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Surveillance des pompes

Surveillance des pompes avec le CMTK de Balluff

Vous voulez surveiller efficacement vos pompes ? Balluff vous y aide ! Afin de maintenir vos coûts de maintenance à un faible niveau et d'éviter les pannes dues à l'arrêt des machines, Balluff a développé le Condition Monitoring Toolkit. Gardez toujours un œil sur toutes les données pertinentes de la machine, où que vous soyez, afin de détecter à temps les écarts et d'éviter les pannes.


Plus de sécurité de fonctionnement grâce à la surveillance des pompes

Avec le Condition Monitoring Toolkit de Balluff, les données machine de vos systèmes de pompage peuvent être saisies et évaluées de manière fiable. Sur la base de valeurs limites et de valeurs de régulation définies, vous êtes informé à temps de tout changement indésirable. Grâce à l'avertissement en temps utile, vous pouvez agir rapidement et planifier les travaux de maintenance de vos pompes afin d'éviter les arrêts.

Le traitement entièrement automatisé des informations vous permet d'économiser le travail manuel de surveillance des pompes et de réduire ainsi les coûts supplémentaires.


Planification de la maintenance de vos pompes

Surveiller les pompes, c'est facile. Avec la solution globale CMTK, vous disposez de tous les éléments de surveillance nécessaires auprès d'un seul fournisseur. Indépendamment des pompes que vous utilisez actuellement, le Condition Monitoring Toolkit peut être mis en œuvre dans votre entreprise. Vous recevez toutes les données pertinentes sur les pompes, à tout moment et en tout lieu. Gardez toujours un œil sur vos pompes et les machines et installations qui en dépendent afin d'éviter autant que possible les arrêts de production et les entretiens imprévus.

Grâce à la saisie et à l'enregistrement des données, vous pouvez documenter les conditions de pression et les vibrations des pompes et des réservoirs de votre entreprise. Il est possible de réagir immédiatement aux écarts de ces grandeurs de mesure, car ces informations peuvent être envoyées à tout moment à n'importe quel endroit.


Enregistrement de données par capteur pour la surveillance des pompes

N'importe quel capteur IO-Link peut être utilisé pour la collecte de données. Qu'il s'agisse d'un capteur de vibrations, d'un capteur de température ou d'un capteur de pression - pour la surveillance de vos pompes, vous pouvez installer jusqu'à quatre capteurs IO-Link qui enregistrent toujours vos données de pompe.

Les données de la pompe sont ensuite analysées et envoyées à des appareils indépendants du lieu. Vous pouvez donc accéder aux données des capteurs où que vous soyez et être immédiatement informé en cas d'anomalie. Vous pouvez ainsi planifier à temps l'entretien de la pompe et garantir le maintien de vos processus de production.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?