Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Surveillance du moteur

Surveillance des moteurs de vos moteurs électriques

Afin de pouvoir surveiller vos moteurs électriques de manière ciblée, Balluff vous propose une solution d'équipement ultérieur globale pour la surveillance des processus. Avec le CMTK, évitez les pannes imprévues et les arrêts de machine, en gardant toujours un œil sur les vibrations et autres grandeurs de mesure de vos moteurs électriques. L'utilisation du Condition Monitoring Toolkit vous permet de réaliser des économies, car tous les entretiens peuvent être planifiés et la capacité de fonctionnement et de processus des moteurs est garantie par la surveillance des moteurs.


Surveiller un moteur électrique pour la maintenance prédictive

Le Condition Monitoring Toolkit de Balluff vous permet d'effectuer la maintenance prédictive (Predictive Maintenance) de vos moteurs électriques. Les données d'exploitation sont saisies et évaluées 24 heures sur 24 afin de surveiller tous vos moteurs et de pouvoir les exploiter de manière prédictive. Les vibrations excessives, les déséquilibres et l'usure sont détectés à temps. Surveillance continue des valeurs limites : dès qu'une valeur limite est dépassée, vous en êtes informé immédiatement et de manière entièrement automatique. Le CMTK permet de visualiser clairement les différentes grandeurs mesurées et d'établir un diagnostic permanent, par exemple en cas de surcharge, de défauts d'enroulement ou d'endommagement des paliers. Les mesures de maintenance peuvent ainsi être planifiées à temps et longtemps à l'avance, ce qui vous aide à prolonger de manière significative la durée de vie de vos moteurs et à garantir une plus grande disponibilité des machines ou des installations.


Retrofitting de vos moteurs électriques pour la surveillance des moteurs

Les éléments de notre kit d'outils peuvent être montés sur votre moteur en tant que solution de rétrofit et peuvent ainsi valoriser des installations déjà existantes. Qu'il s'agisse d'une solution autonome ou connectée à un cloud ou à la commande de la machine, il permet ainsi de moderniser et de numériser des machines et installations obsolètes.

Vous recevez une solution de surveillance conditionnelle complète et préconfigurée qui peut être installée sur de nombreux types de moteurs. Le système est installé en quelques minutes et le guidage de l'utilisateur est intuitif et facile à utiliser. Balluff vous offre ainsi la solution idéale de mise à niveau pour votre entreprise.

La surveillance des processus est assurée indépendamment du lieu grâce à l'intégration au réseau. Pour surveiller les machines et les installations, il n'est donc plus nécessaire qu'un collaborateur de production soit actif sur la machine. Vous faites ainsi un grand pas en avant dans la numérisation des processus.

Avec le CMTK, vous disposez d'un package complet qui vous permet de garder un œil sur vos moteurs en permanence. Le logiciel vous permet de transmettre, de visualiser et d'évaluer les données directement sur l'unité de base, à laquelle peuvent être raccordés jusqu'à quatre capteurs.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?