Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Miniaturisation

Formats très petits pour les espaces réduits

Miniaturisation

L'automatisation industrielle requiert une miniaturisation croissante des composants. Ceci exige la conception de composants aussi petits que possibles, légers et malgré tout performants. Les capteurs miniatures de Balluff satisfont à ces exigences.

Au moyen de formats miniatures d'une puissance maximale, ils offrent une grande liberté de construction et permettent la réalisation de nombreuses applications. Pour vous, cela signifie un plus en terme de flexibilité.

Vous pouvez obtenir chez Balluff des mini-capteurs avec tous les principes actifs : inductifs, optoélectroniques, magnétiques, capacitifs et à ultrasons. Des coupleurs inductifs compacts, des modules de bus de terrain peu encombrants ainsi que des composants RFID en versions "miniature" sont disponibles pour chaque technologie de capteurs.

Notre gamme comprend les mini-capteurs et la connectique compacte. Ceux-ci se prêtent parfaitement à la productique. Par exemple, dans la robotique, dans les lignes de fabrication ou dans la manutention, un poids réduit est une condition essentielle pour obtenir des temps de cycle rapides. Par ailleurs, le gain de place obtenu grâce aux modèles compacts dans un espace machine dense offre une marge de manœuvre supérieure.

Les capteurs miniatures de Balluff garantissent une précision élevée ainsi que la fiabilité nécessaire.


Mini-capteurs inductifs

Performants et compacts pour les détections de position en environnement hostile
Les mini-capteurs inductifs assurent les détections de position dans les environnements hostiles et dans un espace réduit. Leur électronique est entièrement intégrée, si bien que les amplificateurs externes sont inutiles.

Leur poids réduit de 0,7 g permet des applications avec des accélérations extrêmes. Ainsi, les applications pick and place sont faciles à réaliser. Les mini-capteurs inductifs de Balluff sont faciles à installer et peuvent également être intégrés totalement dans des composants étroits. C'est pourquoi ils permettent de réaliser des détections de position là où il n'y avait pas de place pour un capteur jusqu'ici. En outre, les composants peuvent être davantage réduits en taille.

Chez Balluff, vous obtenez des mini-capteurs d'un diamètre particulièrement petit : 3 mm, 4 mm et 5 mm. Nos mini-capteurs compacts sont, avec une longueur de boîtier de seulement 6 mm, les capteurs inductifs les plus courts du marché.


Mini-capteurs optoélectroniques

Détection précise de petites pièces à une distance allant jusqu'à 3 m
Les mini-capteurs optoélectroniques de Balluff sont le bon choix lorsqu'il s'agit de détecter de façon précise des petites pièces dans un espace réduit, et lorsqu'il est important de disposer de portées élevées. Ils fonctionnent de manière absolument fiable, à une distance de moins d'un millimètre jusqu'à trois mètres.

Grâce à leur grand choix de variantes, ils permettent de résoudre toutes les applications de façon sûre et offrent une grande liberté de construction.

Technique laser sophistiquée, lumière rouge homogène ou technologie Pinpoint innovante sont synonymes de précision élevée du processus. Les détecteurs optiques avec suppression de l'arrière-plan éliminent de façon fiable les influences perturbatrices. En outre, nos mini-capteurs optoélectroniques sont particulièrement faciles à utiliser.


Mini-capteurs capacitifs

Détection de tous les matériaux, indépendamment des influences extérieures et de la structure d'un objet
Les mini-capteurs capacitifs constituent le bon choix pour la mesure dans des environnements difficiles, dans lesquels poussières, réflexions ou structure et couleur de l'objet pourraient influencer le résultat.

Extrêmement précis, il contrôlent les hauteurs de pile et détectent les corps solides et les liquides. Et ce à travers des parois de réservoirs d'une épaisseur allant jusqu'à 4 mm, en verre ou en matière plastique, ou en contact direct.

Les mini-capteurs capacitifs peuvent être réglés à distance au moyen d'un amplificateur de capteur capacitif séparé. Leur face sensible en téflon® les rend particulièrement résistants. Leur boîtier en acier inoxydable robuste permet une utilisation également dans des conditions difficiles. Grâce au format plat en forme de disque, ils ont besoin de très peu de place et offrent une grande portée.


Capteurs à ultrasons

Utilisables de façon universelle pour la mesure de distances et la détection de positions
Nos petits capteurs à ultrasons logés dans un boîtier parallélépipédique fonctionnent avec une résolution particulièrement élevée et convainquent ainsi par leur précision.

Pour les tâches de mesure délicates, les capteurs BUS R06K1..02/007 et BUS R06K1..02/015 peuvent être équipés en plus d'un guide d'onde acoustique. Celui-ci permet d'effectuer des mesures dans les alésages et les ouvertures avec des diamètres supérieurs à 5 mm. Le capteur BUS R06K1..02/015 convainc avec un temps de réponse court et une fréquence de commutation élevée de 125 Hz. Ainsi, il est parfaitement adapté pour détecter de façon fiable les processus rapides.

En outre, le fonctionnement simultané de jusqu'à dix capteurs dans un espace réduit est possible grâce à nos capteurs à ultrasons, la série disposant d'une entrée de synchronisation. Son grand choix de variantes, avec une sortie de commutation ou une sortie analogique de courant ou de tension en cinq distances de détection, offre un domaine d'applications quasi illimité.


Système de mesure de déplacement à codage magnétique

Système de mesure absolu pour courses courtes
Les imprécisions et décalages de tolérances ont des effets négatifs sur la qualité de la production. Les systèmes de mesure directe permettent d'y remédier. Ils déterminent la position actuelle directement au niveau du chariot ou de la suspension de charge.

Le système de mesure de déplacement à codage magnétique BML-S1H de Balluff détecte de façon absolue et précise les applications ultra-dynamiques. Il fonctionne de surcroît sans contact et sans usure. Les facteurs extérieurs tels que saletés ou température ne l'influencent pas.

Grâce à sa tête de capteur, dont la petite taille est inégalée, le système convient idéalement pour les guidages linéaires, les applications pick and place, la rétrosignalisation d'entraînements et la soudure par vibration.


Coupleurs inductifs compacts

Coupleurs IO-Link pour une intégration rapide, sans contact
Le coupleur IO-Link inductif logé dans un boîtier compact 40x40 de Balluff convient idéalement pour la robotique. Il allie changement de format rapide, absence d'usure et grande flexibilité.

Les contacts enfichables mécaniques deviennent inutiles avec les coupleurs inductifs, étant donné qu'ils transmettent les signaux sans contact. Grâce à l'interface IO-Link du coupleur inductif compact, l'installation est extrêmement simple, l'interface IO-Link étant rapidement câblée.

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?