Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

MicroSPOT

Hautes performances optiques dans un espace très restreint

MicroSPOT - Hautes performances optiques dans un espace très restreint

Hautes performances optiques dans un espace restreint : avec notre série de capteurs optoélectriques Micromote, nous vous offrons des capteurs dotés de la technologie Microspot, ce qui correspond à des composants micro-optiques d’une autre dimension.

Ces DEL, photodiodes ou phototransistors, que nous fabriquons nous-mêmes, sont des unités optiques entièrement calibrées d’une taille compacte et dotées d’une qualité d’image impressionnante par faisceau laser, une cohérence élevée et un faible écart d’échantillon.

Nous avons développé la technologie Microspot nous-mêmes ainsi que la technologie de production associée, depuis que les produits traditionnels ne satisfont plus à nos exigences en termes de taille et de performance. Nous pouvons donc vous offrir des produits et des services inégalés, répondant aux besoins les plus exigeants.

Composants optiques : permettent de réaliser des tâches exigeantes dans le cadre de solutions très spécifiques et innovantes

MicroSpot ProdukteCes composants pour émetteur et récepteur font partie d’un capteur complet de la série Micromote, dans sa forme de base. Pour construire un capteur optoélectrique haute performance à partir de nos composants, vous n’avez plus besoin d’ajouter des pièces supplémentaires, telles que des lentilles, des systèmes de lecture d’image ou des filtres, car leurs propriétés optiques sont bien supérieures à celles des composants traditionnels.

Les DEL de cette série possèdent des angles de faisceau de 3° avec des points lumineux circulaires. La divergence résiduelle de nos modules laser miniatures est de 1 mrad. Plus important : L’écart d’échantillon est négligeable.

Les erreurs d’axe des produits de Balluff sont inférieures à 1°. Ceux qui utilisent les composants peu coûteux savent que les erreurs jusqu’à 30° ne sont pas rares.

Tous les capteurs de la série Micromote conçus avec ces composants possèdent les caractéristiques suivantes :

  • Alignement optique grâce au point lumineux très visible

  • Empreinte réduite grâce à des performances optiques maximales

  • Aucune interférence mutuelle, car le faisceau lumineux est limité dans l’espace

  • Polyvalence : même pour les applications très exigeantes

Système modulaire flexible pour une adaptation à de nombreuses applications
La forme, la taille et la composition du boîtier ne portent aucune conséquence sur la fonction du capteur optique. Le boîtier du capteur sert uniquement de support et de maintien. Cela signifie que même les modèles complexes et personnalisés sont économiques et rapides à installer.

Grande diversité
Une large sélection de têtes de capteur est disponible avec différents facteurs de formes, de points lumineux et de longueurs d’onde.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?