- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- Architects of Smart Manufacturing
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- L'IO-Link – la solution idéale
- MicroSPOT
- Miniaturisation
- Conditions de fabrication extrêmes
- Contrôle qualité
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Surveillance des conditions
La garantie d'un mouvement de fermeture fiable des presses à chaud
Lors de la vulcanisation des ébauches de pneus, le mouvement de fermeture de la presse à chaud doit être surveillé. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs aident à maintenir la presse bien fermée afin que l'ébauche de pneu puisse être vulcanisée en fonction du processus. Le principe de mesure sans contact garantit une grande fidélité de répétition et non seulement des résultats reproductibles, mais également une qualité constante et précise des pneus, même en présence de températures élevées et de fortes vibrations.