- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- Architects of Smart Manufacturing
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- L'IO-Link – la solution idéale
- MicroSPOT
- Miniaturisation
- Conditions de fabrication extrêmes
- Contrôle qualité
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Surveillance des conditions
Utilisation cohérente des standards de communication modernes
Avec nos convertisseurs IO-Link, les appareils RS232 tels que les lecteurs de code portatifs peuvent être intégrés rapidement et facilement dans l'architecture de commande existante – sans devoir faire appel à des cartes RS232 coûteuses. Ceci garantit une communication uniforme et cohérente entre tous les appareils et un transfert bidirectionnel des données avec le système de commande. De plus, vous pouvez surveiller de manière fiable tous les appareils à partir d'un emplacement central et les paramétrer rapidement et facilement.