- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- Architects of Smart Manufacturing
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- L'IO-Link – la solution idéale
- MicroSPOT
- Miniaturisation
- Conditions de fabrication extrêmes
- Contrôle qualité
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Surveillance des conditions
Contrôle de niveau dans les trémies à sable
Les décocheuses à noyaux produisent des noyaux en sable pour la coulée des métaux. En raison de la tendance à la construction légère, ils sont principalement utilisés pour les moteurs en alliages d'aluminium-silicium. Étant donné que la production est hautement automatisée et que l'enlèvement des noyaux et le redémarrage ultérieur de la machine par l'opérateur ne sont plus nécessaires, il faut s'assurer de disposer en permanence d'une réserve suffisante dans la trémie à sable. Les capteurs à ultrasons Balluff mesurent en continu et sans contact le niveau de remplissage de ces trémies à sable. Ces capteurs sont insensibles à la poussière et aux saletés. De plus, leur grande zone de détection permet d'atteindre des distances d'objets encore plus grandes. Grâce à la haute résolution et aux petites zones mortes, ils fonctionnent avec une grande précision. Le niveau de remplissage peut être indiqué continuellement par un signal analogique ou avec deux signaux de commutation en tant que valeur min/max.