- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- Architects of Smart Manufacturing
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- L'IO-Link – la solution idéale
- MicroSPOT
- Miniaturisation
- Conditions de fabrication extrêmes
- Contrôle qualité
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Surveillance des conditions
Visualisation flexible des déroulements de production
En raison du grand nombre d'étapes de montage, il ne faut pas perdre la visibilité. Avec nos colonnes de signalisation à LED SmartLight, vous pouvez visualiser l'état de vos processus de montage de manière flexible et simple : Vous pouvez choisir entre le mode défilant, le mode segment et le mode niveau, si bien que les progressions, les tendances et les erreurs sont clairement affichées à tout moment. En outre, vous pouvez paramétrer individuellement les différentes zones des colonnes Smartlight en nombre, en taille et en couleur. Tous les réglages ou changements peuvent être effectués rapidement et facilement pendant le fonctionnement – sans aucune transformation mécanique. Par ailleurs, vous avez le choix entre 3 tailles différentes pour une large gamme d'applications. Il existe également des variantes avec fonction de signalisation acoustique.