Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Capteurs capacitifs BCS spécifiques aux clients

Les capteurs capacitifs de Balluff détectent les objets et les niveaux de manière extrêmement précise et fiable.

Les champs d'application et les domaines d'utilisation sont multiples, car les capteurs conviennent aux objets et aux fluides les plus divers. De plus, grâce à notre savoir-faire, ils peuvent également être modifiés pour des applications individuelles :

  • Adaptation aux exigences de taille
  • adaptation du boîtier et possibilités de fixation individuelles
  • adaptation flexible du câblage et des connecteurs
  • adaptation du matériau du boîtier pour des conditions environnementales spéciales
  • variantes spéciales de capteurs haute pression et haute température
  • préréglage spécifique au client du point de commutation

Exemples de solutions de capteurs personnalisés ayant fait leurs preuves :

Câbles/boîtiers modifiés pour les applications en environnement difficile

Dans la fabrication de semi-conducteurs, les acides les plus agressifs sont utilisés. Dans les installations de remplissage et de distribution correspondantes, les capteurs de détection de niveau doivent être résistants à ces acides et à la saleté. Nous vous proposons à cet effet des adaptations appropriées du matériau du boîtier et une sensibilité élevée afin de détecter également de tels milieux en toute sécurité.

Ainsi, outre un boîtier en POM, nous vous fournissons également une version en PTFE avec une gaine en PTFE pour le câble correspondant. En outre, notre technologie Smart Level est parfaitement adaptée à la détection de liquides électriquement conducteurs à travers des parois de réservoir en plastique. Les trous de fixation et le préréglage du point de commutation sont également réalisables en fonction de votre application ou de vos spécifications.

Développement spécifique pour le secteur automobile

Nous avons développé le concept de notre capteur haute pression et haute température (en abrégé : capteur HPHT) spécialement pour divers fournisseurs du secteur automobile. Dans la construction légère de carrosseries pour les véhicules électriques, les pièces moulées en fibre de carbone sont formées au moyen de résine coulable.

Pendant le processus d'injection, il faut contrôler si le moule a été entièrement rempli afin d'obtenir une pièce moulée parfaite. Pour cela, le capteur HPHT a dû résister à des températures allant jusqu'à 180 °C et à une pression élevée. Pour que la chaleur n'influence pas ou ne détruise pas l'électronique, un câble coaxial spécial avec électronique intégrée a été placé ici dans le connecteur.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?