Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Produits de caméra spécifiques au client BVS

Espace limité, interfaces supplémentaires ou capteurs d'images, optiques et filtres spéciaux : les exigences pour les caméras industrielles sont souvent si individuelles que même la multitude de produits standard ne suffit pas. Notre système modulaire de caméras constitue la base idéale pour les solutions spécifiques aux clients.


Objectifs

Support d'objectif

Filtres

Platines de capteurs

Boîtiers de caméra

Adaptateurs

Câbles


En plus des possibilités de variation déjà existantes, nous pouvons, grâce à l'architecture modulaire, procéder facilement et rapidement aux modifications suivantes :

  • filtres individuels selon vos spécifications
  • couleurs de boîtier et impressions spécifiques au client
  • gel du micrologiciel pour votre version de logiciel validée
  • zones de numéros de série spécifiques au client
  • montage d'optiques en usine, ajustage compris
  • étalonnage et tests de sortie selon vos spécifications

En outre, nous développons des solutions spéciales et des modifications de modules de caméras ainsi que des adaptations de logiciels pour une intégration optimale dans votre application :

Connectique et interfaces :

Selon vos besoins, nous vous proposons des connecteurs spéciaux ou des solutions coudées pour réduire l'espace de montage nécessaire. Nous pouvons modifier les modules d'E/S et étendre les interfaces de manière à ce que vous puissiez également commander facilement vos périphériques - moteurs, éclairage, optique, etc.

Support de l'objectif :

L'avant de la caméra peut être adapté pour accueillir des lentilles économiques (monture S). Il est également possible d'utiliser des montures plus sophistiquées pour l'utilisation d'objectifs de précision ou spéciaux. Le boîtier peut bien entendu être conçu de manière à répondre à vos exigences de protection - et à vos souhaits en matière de forme, de couleur et d'impression du logo.

Têtes de capteurs :

Pour des angles de vue exceptionnels, nous pouvons séparer le capteur d'images de l'électronique de la caméra et les relier de manière flexible. Les platines flex-rigides garantissent un design peu encombrant et rentable.

Facteurs de forme :

En fonction de vos spécifications, nous modifions le facteur de forme de la platine et adaptons l'électronique aux formes de boîtier prédéfinies.

Solutions intégrées :

Nous pouvons intégrer nos caméras dans des modules existants. Nous adaptons alors le facteur de forme, la connectique et les interfaces selon vos spécifications.

Des spécifications plus étendues :

Dans les environnements difficiles, les températures ambiantes standard autorisées ne suffisent parfois pas à garantir un fonctionnement sûr. C'est pourquoi nous proposons une plage de températures étendue pour de nombreuses familles de caméras. Il existe également des applications qui nécessitent un processus de nettoyage étendu. Nous pouvons également proposer des solutions spécifiques aux clients.

Logiciels :

Dans le domaine des logiciels de caméra, nous réalisons pour vous des optimisations spécifiques en plus des développements spéciaux complets : nous étendons par exemple la fonctionnalité de la caméra par un prétraitement supplémentaire en temps réel. Nous réduisons les dépenses de matériel et les coûts grâce à des fonctions intelligentes supplémentaires. Sur demande, nous réalisons ainsi des ensembles complets de caméras, y compris les capteurs d'images et l'électronique de la caméra.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?