Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Capteurs optoélectroniques personnalisés BOH

Nos capteurs optoélectroniques sont de véritables spécialistes de la détection d'objets avec de nombreuses applications. Notre système Micromote BOH, particulièrement précis, petit et donc très flexible, peut être adapté aux exigences les plus individuelles :

Grâce au système modulaire des capteurs Micromote, nous répondons à vos exigences spécifiques dans différents domaines :

  • définition du point lumineux précis
  • adaptation à une taille minimale
  • formes de boîtiers individuelles
  • adaptation flexible du câblage
  • conception pour des conditions environnementales spéciales, par ex. vide poussé et plages de température élevées
  • amplificateurs individuels avec fréquence d'échantillonnage élevée
  • multiplexage de nombreux canaux (jusqu'à 30).

Nos solutions individuelles ont déjà fait leurs preuves dans de nombreuses applications. En voici quelques exemples :

Mappage de plaquettes dans des situations de montage exigeantes

Pour le mapping de wafers, nous proposons un capteur de haute précision qui s'intègre parfaitement dans l'effecteur final du robot. Spécialement conçu pour les effecteurs finaux parfois extrêmement fins, notre capteur de cartographie dispose d'un spot lumineux particulièrement contrôlé et focalisé, d'une homogénéité exceptionnelle. Vous détectez ainsi les bords des wafers de quelques μm d'épaisseur avec une extrême précision et détectez à tout moment et de manière sûre les slots pleins, les wafers doubles ou les wafers en position inclinée.

Le capteur de mappage est basé sur la technologie optoélectronique Micromote, qui combine sa tête de capteur optique exceptionnellement petite avec une unité d'évaluation externe (amplificateur) et la relie par un câble très flexible. Ainsi, comme tous les capteurs Micromote, nous adaptons parfaitement le capteur de cartographie aux situations de montage mécaniques exigeantes.

Emballage automatisé avec un système modulaire

Pour compter les comprimés et les conditionner correctement dans des boîtes, vous obtenez chez Balluff des capteurs à bande lumineuse de la famille Micromote avec une précision, une flexibilité et une compensation de l'encrassement exceptionnelles.

Vous pouvez orienter de manière optimale le système modulaire, composé d'une unité d'évaluation externe et d'une tête de capteur avec émetteur et récepteur, en fonction de vos exigences et adapter individuellement, par exemple, la distance et la taille de la fente de chute. Pour l'intégration mécanique, vous disposez d'une grande liberté de conception grâce au degré élevé de miniaturisation et aux spécifications possibles - par exemple un câble de capteur très flexible avec une grande résistance aux flexions alternées. Grâce à l'utilisation de différents types de lumière et de longueurs d'onde, le système peut être adapté aux applications les plus diverses.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?