Configurateur d'entrée de gamme pour votre système RFID
Sans connaissances approfondies des technologies RFID, vous pouvez composer votre solution individuelle avec le configurateur d'entrée de gamme de Balluff. En répondant à diverses questions sur la zone de détection de l'application, la fréquence souhaitée, l'interface de communication et d'autres caractéristiques, un portefeuille adapté à vos besoins est mis à votre disposition pour que vous puissiez faire votre choix. Vous pouvez ainsi facilement créer un système RFID adapté à vos besoins. Pour ce faire, il vous suffit de suivre les questions du configurateur.
Lors du montage des supports de données, la situation de montage et les surfaces métalliques à proximité immédiate jouent un rôle. Pour obtenir la distance de lecture/écriture souhaitée, le support de données doit être monté dans un environnement métallique à une certaine distance du métal (B) et dans une zone libre définie (A).
La zone franche désigne la distance latérale avec laquelle un support de données est monté dans un environnement métallique afin d'obtenir une distance de lecture/écriture définie.
Outre la zone libre, la distance entre le support de données et la surface métallique doit être prise en compte pour un fonctionnement optimal.
Il s'agit de la distance entre l'appareil de lecture/écriture et l'étiquette RFID.
Min []
Max []
Il s'agit de la distance entre la tête de lecture/écriture et le support de données.
en option
Lorem ipsum
(en option)
Traçabilité des pièces de production et d'assemblage
- Identification fiable dans un environnement métallique
- Supports de données de forme spéciale, comme des vis pour une fixation optimale sur la pièce à usiner
- Stockage décentralisé des données directement sur la pièce à usiner
Easy Tool-ID 2.0
- Solution d'équipement ultérieur pour l'identification des outils
- Condition préalable : interface USB sur la machine
- Pas d'intervention dans la commande de la machine
- Mise en service simple et rapide sans temps d'arrêt
Reconnaissance des pièces de rechange
- Supports de données robustes de différentes formes et avec différents concepts de montage
- des têtes de lecture/écriture de différentes tailles, en fonction des portées requises et de l'espace disponible
- des portées de lecture petites à grandes
Protection contre le plagiat
- Différents mécanismes de sécurité, par exemple ISO 15693 standardisé avec protection en écriture ou par mot de passe, ainsi qu'ISO 14443 avec identification spécifique au fabricant.
- Petits modèles pour les espaces restreints
Système de transport jusqu'à une taille d'objet de 1m
- Différentes portées grâce à différentes formes d'antennes RFID à cadre
- Supports de données haute température en diverses tailles de construction et de mémoire
- Haute performance grâce à l'unité d'évaluation universelle BIS V, disponible pour tous les systèmes de bus courants
Poste de lecture UHF unilatéral avec une portée de 50cm
- Portée allant jusqu'à 50 centimètres
- Short-Rage-Reader BIS U IO-Link en combinaison avec le module maître BNI
- Saisie de plusieurs supports de données en une seule opération
Contrôle d'accès
- Supports de données sous forme de porte-clés, de cartes ou d'étiquettes à coller sur les badges d'entreprise.
- Tête de lecture/écriture avec interface standard/PC pour une connexion facile aux terminaux de machines.
- différents mécanismes de sécurité, par exemple ISO 15693 standardisé avec protection en écriture ou par mot de passe, ainsi qu'ISO 14443 avec identifiant spécifique au fabricant
Application tunnel avec une portée de 1 m
- Portées allant jusqu'à 1 mètre
- Unité d'évaluation haute performance BIS U-61xx à utiliser avec jusqu'à 4 antennes passives de taille moyenne
- Saisie de nombreux supports de données en une seule opération
- Gestion centrale des données dans le système informatique supérieur
Application gate avec une portée de 2-3m
- Portées de 2 à 3 mètres
- Unité d'évaluation haute performance BIS U-61xx à utiliser avec jusqu'à 4 grandes antennes passives.
- Saisie de nombreux supports de données en une seule opération
- Gestion centrale des données dans le système informatique supérieur
Véhicule de transport sans chauffeur
- Grandes étiquettes plates à placer au sol
- Grande portée de lecture et vitesse de transmission rapide pour une transmission dynamique des données en mouvement
Poste de lecture UHF unilatéral avec une portée de 1m
- Portées allant jusqu'à 1 mètre
- Short-Rage-Reader BIS VU-320 en combinaison avec l'unité d'analyse RFID multifréquence BIS V
- Saisie de jusqu'à 50 supports de données en une seule opération
Système de transport jusqu'à une taille d'objet de 100 mm
- Supports de données de différentes formes et tailles pour une installation dans des espaces restreints.
- Etiquettes robustes et résistantes aux fluides en verre ou PEEK
- Têtes de lecture/écriture cylindriques et de petite taille
Solutions RFID avec IO-Link
- Un large portefeuille pour différentes portées de lecture et conditions environnementales
- Une utilisation particulièrement économique et flexible
- Paramétrage et possibilités de diagnostic par IO-Link
Différentes fréquences signifient différentes plages de travail, car la fréquence détermine la portée. De plus, la fréquence influence le comportement de couplage.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Votre système
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Principaux éléments
Suivez notre formation RFID
Vous n'êtes pas encore sûr de vous ? Ce cours de base vous fournira des connaissances pratiques précieuses pour l'utilisation de nos systèmes RFID.
Systèmes RFID industriels
Apprenez-en plus sur nos systèmes RFID. Pour ce faire, téléchargez le document PDF préparé à votre intention.