Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Surveillance de l'état de l'hydraulique

Condition Monitoring : Surveiller les groupes hydrauliques

Un groupe hydraulique performant est le cœur de tout système de production. Surveillez les déséquilibres, l'usure et les vibrations afin de maintenir votre groupe hydraulique en état de fonctionnement optimal.

Avec le Condition Monitoring Toolkit, vous disposez d'un système global pour enregistrer et analyser les données de votre machine. Notre boîte à outils peut évaluer toutes les grandeurs physiques de votre groupe hydraulique, de sorte que vous êtes informé à temps et de manière toujours fiable des écarts notables et que vous pouvez intervenir.


Planification possible grâce au monitoring des groupes hydrauliques

La surveillance de vos groupes hydrauliques permet de planifier les entretiens, ce qui vous permet de réduire les coûts et de prévenir les pannes. Les entretiens peuvent être planifiés longtemps à l'avance grâce à la détection précoce des anomalies et n'entraînent donc pas d'arrêts machine soudains susceptibles d'entraver la production.


Surveillance de la pression de votre système hydraulique

Outre de nombreux autres capteurs compatibles IO-Link, ce sont surtout des capteurs de pression qui sont utilisés pour collecter des données lors de la surveillance des groupes hydrauliques. Les groupes hydrauliques sont responsables du fonctionnement des vérins hydrauliques. La pression au sein de l'ensemble du système doit toujours correspondre aux spécifications définies et ne doit pas s'en écarter. Mais si un écart se produit, notre système vous en informe immédiatement. Le logiciel contenu dans le kit d'outils vous aide à transférer les données saisies et à les analyser en conséquence.


Surveillance du niveau de remplissage des réservoirs du groupe hydraulique

Le Condition Monitoring Toolkit permet également de surveiller les niveaux de remplissage des réservoirs, qu'ils soient utilisés comme composants séparés ou comme éléments du groupe hydraulique. Des variations critiques du niveau de remplissage peuvent également entraîner des rapports de pression divergents. Avec le Condition Monitoring Toolkit, vous pouvez surveiller 24 heures sur 24 les grandeurs de mesure mentionnées ainsi que de nombreuses autres.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?