Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Surveillance des ventilateurs

Surveillance des ventilateurs : surveillance fiable de vos systèmes d'air

Faites surveiller vos ventilateurs et vos systèmes d'air en continu et de manière fiable par notre Condition Monitoring Toolkit (CMTK). Qu'il s'agisse de la pression, de la température ou de la vitesse de rotation, le CMTK vous permet de garder un œil sur toutes les mesures importantes, pour une maintenance planifiée et un fonctionnement sans faille de la machine.

Avec le CMTK, vous pouvez surveiller en permanence les performances de vos ventilateurs et de vos systèmes d'aspiration afin de garantir un fonctionnement sans problème.


Surveillance des vibrations de vos ventilateurs

Le début de l'usure des composants du ventilateur ou le déséquilibre sont annoncés à temps par des vibrations. Une surveillance continue des vibrations avec le CMTK permet donc d'intervenir à temps, avant qu'une panne ne survienne. Vous pouvez définir des valeurs limites pour les vibrations et un avertissement est émis lorsque ces valeurs sont dépassées. Les interventions de maintenance peuvent ainsi être planifiées à temps et longtemps à l'avance.


Surveillance de la vitesse de rotation de vos ventilateurs

Il est également possible de surveiller la vitesse de rotation de vos ventilateurs. Lors de l'implémentation du Condition Monitoring Toolkit, vous pouvez facilement définir des valeurs limites pour la vitesse de rotation. En cas d'écarts dans n'importe quelle direction, vous en serez immédiatement informé, par exemple par e-mail. Avec la surveillance des ventilateurs de Balluff, les dépassements de valeurs limites ou, dans le pire des cas, les pannes, sont communiqués le plus rapidement possible pour le dépannage.


Surveillance simple des conditions de pression

Les conditions de pression de vos systèmes d'air peuvent s'écarter de la norme établie en raison de nombreux facteurs, tels que des blocages dus à des encrassements, et provoquer des pertes de puissance, des dommages ou des pannes de machines. Pour prévenir cela, notre Condition Monitoring Toolkit surveille en permanence les différentes valeurs mesurées et détecte à temps les erreurs et les écarts. Grâce au système d'alerte inclus dans le kit d'outils, vous êtes directement informé des changements et avez la possibilité de réagir à temps et de prévenir ainsi les dommages et les pannes de vos ventilateurs.


Retrofitting de vos systèmes de ventilation

Le kit d'outils de surveillance de l'état des ventilateurs vous permet d'améliorer et de moderniser facilement vos installations existantes. Vous pouvez ainsi donner aux ventilateurs et aux installations d'aspiration obsolètes une chance d'être performants pendant de nombreuses années encore.

Les capteurs compatibles IO-Link sont installés sur vos systèmes d'air et vous aident à surveiller vos ventilateurs. Le logiciel et l'unité de base permettant de connecter les capteurs sont également fournis avec le Condition Monitoring Toolkit. Vous bénéficiez ainsi d'une solution de mise à niveau complète fournie par un seul et même fournisseur.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?