Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sensori in azione: potenziare accuratezza e velocità nei test di laboratorio

Scopri come i sensori avanzati garantiscono risultati più rapidi e precisi nei laboratori automatizzati di oggi

Robert Crumley
01 2025 | 10:47 Orologio

Tempo di lettura: minuti

L'automazione di laboratorio sta trasformando il panorama della ricerca scientifica, dello sviluppo farmaceutico e della diagnostica clinica. Al centro di questo cambiamento vi è l'uso di sensori che convertono proprietà fisiche o chimiche in segnali elettrici. Questi sensori forniscono feedback in tempo reale, migliorano l'affidabilità dei processi e supportano l'autonomia operativa nei flussi di lavoro complessi.

Di recente ne ho sperimentato i vantaggi in prima persona per un esame del sangue di routine: un emocromo completo (CBC) con differenziale. In un solo microlitro del mio sangue, grande quanto una punta di spillo, c'erano 4,83 milioni di globuli rossi e 6.700 globuli bianchi: tutto nella norma, sono felice di dire.

In passato (e ancora oggi in alcuni laboratori più piccoli o con protocolli datati), questo tipo di test veniva eseguito manualmente. Una goccia di sangue veniva posta su uno speciale vetrino chiamato emocitometro, dotato di griglie finemente incise di 0,1 mm quadrati ciascuna. Un tecnico di laboratorio contava le cellule una per una al microscopio. Il valore ottenuto veniva poi moltiplicato per 10.000 per stimare il numero totale di cellule. Nel mio caso, quindi, il tecnico avrebbe contato 483 cellule in quel quadratino. Ma il mio test è stato eseguito da un analizzatore ematologico automatizzato basato sul principio di Coulter, che rileva e conta ogni cellula a una velocità di 10.000 cellule al secondo. Grazie a questa automazione, i risultati del mio test erano pronti in soli due giorni.

Una statistica ampiamente citata indica che il 70% delle decisioni mediche si basa sui risultati dei test di laboratorio, sottolineando il ruolo cruciale di questi ultimi nell'aiutare i medici a prendere decisioni informate. Con l'aumento della richiesta di risultati più rapidi, volumi di analisi più elevati e meno errori umani, i produttori di dispositivi da laboratorio stanno puntando sui sensori per promuovere l'innovazione.

La crescente necessità di automazione nei laboratori

La necessità di fornire risultati rapidi e accurati impone ai laboratori clinici di seguire protocolli dettagliati che prevedono diverse fasi, come la manipolazione delle micropiastre, la misurazione e lo spostamento accurato dei fluidi, e la registrazione dei dati. Le soluzioni di automazione per laboratorio permettono di affrontare queste sfide integrando tutti i processi in un unico dispositivo. All'interno di questa configurazione automatizzata, i sensori fungono da occhi e orecchie del sistema, consentendo un controllo e un monitoraggio precisi in tempo reale.

L'integrazione dei sensori nelle piattaforme di automazione di laboratorio offre molteplici vantaggi:

  • Controllo della qualità in tempo reale:i sensori monitorano continuamente le condizioni del test, assicurando che i reagenti rimangano entro gli intervalli di temperatura validi, che i volumi dei campioni siano accurati e che non vi siano ostruzioni o perdite nei sistemi fluidici. In questo modo si riducono notevolmente i risultati non validi e si risparmia tempo prezioso.

  • Miglioramento della produttività:grazie al feedback dei sensori in tempo reale, i sistemi sono in grado di rilevare e risolvere rapidamente problemi quali il posizionamento errato dei campioni o l'esaurimento dei reagenti, riducendo al minimo i tempi di inattività. In questo modo i laboratori riescono a rispettare le scadenze più strette e a fornire risultati più rapidamente.

  • Riduzione degli errori umani:l'automazione di attività come la scansione dei codici a barre, il caricamento dei campioni e la gestione dei fluidi elimina molti degli errori umani e delle contaminazioni che possono verificarsi durante le operazioni manuali. Il risultato è una diagnosi più sicura e accurata.

  • Tracciabilità e conformità:i sensori registrano in modo dettagliato parametri operativi come temperatura, pressione e altri valori critici. Questi dati sono essenziali per garantire la conformità alle normative (ad es. CLIA, CAP, ISO 15189) e contribuiscono alla tracciabilità e all'analisi delle cause.

Poiché il 70% delle decisioni mediche si basa sui referti di laboratorio, ritardi o errori nei risultati possono avere conseguenze significative. L'automazione basata sui sensori consente ai laboratori di fornire risultati tempestivi e di alta qualità, che si traducono in diagnosi e terapie più rapide, riduzione dei tempi di degenza e dei costi sanitari e miglioramento dei risultati e della soddisfazione dei pazienti.

Nonostante i numerosi vantaggi, l'integrazione dei sensori presenta alcune sfide. Tra queste, la compatibilità con i sistemi preesistenti, la deriva dei sensori e la necessità di ricalibrazione periodica, nonché la gestione dei grandi volumi di dati generati. Tuttavia, i progressi dei sensori intelligenti, dell'integrazione IoT e dell'automazione potenziata dall'intelligenza artificiale stanno contribuendo a superare questi ostacoli. I laboratori del futuro potrebbero essere dotati di sensori autocalibranti, algoritmi di manutenzione predittiva ed ecosistemi diagnostici completamente interconnessi.

I sensori abilitano la precisione nell'automazione di laboratorio

I sensori non sono semplici componenti: sono gli artefici della precisione, dell'affidabilità e della rapidità promesse dai nuovi sistemi per l'automazione di laboratorio. I produttori di dispositivi di laboratorio si affidano a fornitori di sensori capaci di soddisfare specifiche tecniche rigorose, offrire supporto su scala globale e garantire prestazioni comprovate da anni di utilizzo sul campo.

Con la continua evoluzione della diagnostica di laboratorio, i sensori rimarranno una tecnologia fondamentale per la trasformazione dei laboratori medici in centri diagnostici ad alte prestazioni e sempre più orientati al paziente.

Parole chiave

  • Tecnologia dei sensori

Vi è piaciuto questo post?

0

Condividi questo post

Autore

Robert Crumley

Robert Crumley

Rob Crumley è Industry Account Manager – Semicon presso Balluff, Inc. Vanta 12 anni di esperienza ingegneristica in ruoli legati alla produzione, ai sistemi di controllo e alle applicazioni, oltre a 24 anni nel settore delle vendite, dove ha ricoperto incarichi di gestione dei clienti chiave e sviluppo commerciale. La sua competenza nelle tecnologie di rilevamento aiuta i clienti a risolvere complesse sfide nell’ambito dell’automazione e della produzione di semiconduttori.


0 Contributi

Commento

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare